Publicar produtos
CSM-1
Barco

CSM-1

Traduzido por Google,
Um ClickShare CSM-1 é um sistema de apresentação sem fio que consiste em dois dispositivos alimentados por USB (os 'Botões ClickShare') e uma Unidade Base. A Base Unit possui uma conexão fixa com o sistema de visualização da sala de reuniões e cuida de todo o processamento necessário. Os usuários que desejam obter sua apresentação na tela grande da sala de reunião, basta conectar um Button ao PC ou MAC ou usar o aplicativo ClickShare Presenter para dispositivos móveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCSM-1
  • Familia de productoWireless collaboration technology
  • Grupo de produtosClickshare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)186
  • Profundidade (mm)37
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Produtos parecidos