Publicar produtos
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
    Barco

    UDM W19

    Traduzido por Google,

    Pesando menos de 50kgs, e embora o design compacto e leve do UDM-W19 economize muito tempo de instalação e reduza os custos de envio e mão de obra, ele nunca compromete a qualidade ou o brilho de sua projeção. O UDM-W19 possui resolução WUXGA e saída de luz de 19.000 lúmens para oferecer experiências WU impactantes com cores alucinantes. O projetor UDM oferece o mais amplo espectro de cores para projeção de fósforo a laser de 19K no mercado, superando o Rec. 709 espaço de cores.

    Especificação
    • 19.000 center lumens /18. 0000 ansi lumens / 20.000 ISO lumens

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUDM-W19
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de produtosLarge venue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)725
    • Profundidade (mm)339
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniclassData Multi Media Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos