Publicar produtos
UniSee 700, UNI-0007
Barco
Arquivado

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

Especificação
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunisee-700-uni-0007
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de produtosLarge Video Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)682
  • Largura (mm)1211.4
  • Profundidade (mm)167
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)35.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniclassVisual Devices

Produtos parecidos

2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)