Alto desempenho e construção durável: o desumidificador AirWerx120X é ideal para desumidificar toda a sua casa e porão ou espaço de rastreamento selado. Ele com 2 alças rígidas facilita o posicionamento onde quer que você precise remover a umidade. Remova 120 Pint (18,8 galões) a 80 ℉, 60% com eficiência energética de 2,7 L/Kwh, e processa ar a até 290 CFM, cobre 3.300 pés quadrados, listado cETL.
Projetado para a casa moderna - para sua total satisfação, projetamos este desumidificador profissional com o consumidor moderno em mente, sistema de controle remoto, forte como o tanque, tecnologia de condensador de microcanal, filtro Merv-1 e Merv-10, operação de baixa temperatura , c-ETL. Todos os recursos especiais o tornam o melhor para aplicações de casa inteira e espaço de rastreamento ou porão.
5 anos de garantia: para lhe dar ainda mais paz de espírito, é apoiado por uma garantia de 5 anos. Possui carcaça em chapa metálica para proteger a parte interna de quaisquer danos por impacto sem amassar. um desumidificador de espaço de rastreamento com mangueira de drenagem. O desumidificador tem cETL listado.
Memória iniciando e ligando/desligando automaticamente: este desumidificador de espaço de rastreamento liga e desliga automaticamente dependendo dos níveis de umidade, volta após uma falha de energia, não há necessidade de ligar manualmente. Ductável e controlado remotamente, tanto a entrada quanto a saída podem ser canalizadas.
Longa duração: Equipado com bobinas de alumínio hidrofílicas para fornecer serviço de longo prazo sem reparo ou substituição. Basta colocar uma mangueira sobre um dreno, nivelá-la, conectá-la, definir a umidade desejada e pronto. Os desumidificadores AirWerx120X Basement são projetados com a função de monitoramento remoto, o que torna esta unidade a escolha ideal para locais onde é necessário sensoriamento e controle remotos. Também é uma boa opção para isolamento acústico e economia de espaço.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |