Poderoso e durável: o desumidificador de porão AirWerx140X pode extrair 140 litros (22 galões) de água por dia a 80 ℉, 60%! Projetado para porões e outros espaços acabados, apresenta uma configuração vertical e um design de fluxo descendente. Este é realmente um extrator de umidade monstruoso, com eficiência energética de 2,75 L/Kwh, 420 CFM, cobertura de 3.800 pés quadrados, listado cETL.
Tecnologia SLGR Microchannel: Melhorou o desempenho e a eficiência, A tecnologia SLGR utiliza um sistema especial de trocador de calor ar-ar para ajudar a aproximar o ar da temperatura do ponto de orvalho antes de passar pelas bobinas do evaporador super-resfriadas, além de combinação de Microchannel Alu Condenser, Maximize a Capacidade e a eficiência.
Super Características: Alto Desempenho, Projetado este desumidificador de porão com bomba, Alça Rígida Projetado para Serviço Robusto, com rodas universais para fácil movimentação. MERV-1 e MERV-10 lavável, SLGR Caixa Preta.
5 anos de garantia: para lhe dar ainda mais paz de espírito, é apoiado por uma garantia de 5 anos. Possui carcaça em chapa metálica para proteger a parte interna de quaisquer danos por impacto sem amassar. um desumidificador de espaço de rastreamento com mangueira de drenagem. O desumidificador tem cETL listado.
Longa duração: Equipado com bobinas de aço inoxidável para fornecer serviço de longo prazo sem reparo ou substituição. Os desumidificadores AirWerx140X Basement são projetados com a função de monitoramento remoto, o que torna esta unidade a escolha ideal para locais onde é necessário sensoriamento e controle remotos. Também é uma boa opção para isolamento acústico e economia de espaço.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |