Compacto e conveniente: este desumidificador de espaço de rastreamento e porão em tamanho pequeno e leve para desumidificação de espaços apertados. Com 2 alças rígidas, facilita o posicionamento onde quer que você precise remover a umidade. Remova 90 pintas a 80 ℉, 60% com eficiência energética de 2,88 L/Kwh, e processa ar a até 210 CFM, cobre 2.600 pés quadrados, listado cETL.
Longa Duração: Equipado com bobinas de aço inoxidável para fornecer serviço de longo prazo sem reparo ou substituição. Drenagem por gravidade contínua, inicialização de memória, liga/desliga automaticamente, equipado com uma opção de duto para foco.
Controle Remoto Opcional: Os desumidificadores AirWerx90 Basement são projetados com a função de monitoramento remoto, o que torna esta unidade a escolha ideal para locais onde o sensoriamento e controle remoto são necessários.
5 Anos de Garantia: Nós fornecemos 5 anos de garantia para este desumidificador de espaço Crawl, possui uma carcaça de chapa metálica para proteger a parte interna de quaisquer danos por impacto sem amassar. um desumidificador de espaço de rastreamento com mangueira de drenagem. Tem cETL listado.
Esta unidade tem uma ampla gama de aplicações, incluindo espaços de rastreamento, porões, armazéns, escritórios, fábricas, lojas, apartamentos, áreas de armazenamento, restaurantes, bares e museus.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |