Compacto e conveniente: Este desumidificador de Crawl Space & Basement em tamanho pequeno e leve para desumidificação de espaços apertados. Ele com 2 alças rígidas facilita o posicionamento onde quer que você precise remover a umidade. Remova 90 pintas a 80 ℉, 60% com eficiência energética de 2,88 L/Kwh, e processa ar a até 210 CFM, cobre 2.600 pés quadrados, bomba embutida, lista cETL.
Longa Duração: Equipado com bobinas de aço inoxidável para fornecer serviço de longo prazo sem reparo ou substituição. Bomba embutida, com uma distância de elevação de 20 pés, a bomba de condensado oferece a liberdade de drenar em qualquer lugar. Inicialização da memória, liga/desliga automaticamente, equipado com uma opção de duto para foco.
Controle Remoto Opcional: Os desumidificadores AirWerx90X Basement são projetados com a função de monitoramento remoto, o que torna esta unidade a escolha ideal para locais onde o sensoriamento e controle remoto são necessários. Também é uma boa opção para isolamento acústico e economia de espaço.
5 Anos de Garantia: Nós fornecemos 5 anos de garantia para este desumidificador Crawl Space, possui uma carcaça de chapa metálica para proteger a parte interna de quaisquer danos por impacto sem amassar. um desumidificador de espaço de rastreamento com mangueira de drenagem. Tem cETL listado.
Esta unidade tem uma ampla gama de aplicações, incluindo espaços de rastreamento, porões, armazéns, escritórios, fábricas, lojas, apartamentos, áreas de armazenamento, restaurantes, bares e museus.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |