Publicar produtos
BERRIDGE RUSTIC SHAKE SHINGLES

BERRIDGE RUSTIC SHAKE SHINGLES

Traduzido por Google,
INFORMAÇÃO DO PRODUTO
As telhas de agitação rústicas Berridge são telhas de metal de calibre pesado para construção residencial ou comercial sobre revestimento sólido. As telhas de agitação rústicas têm um bumbum de uma polegada de espessura com uma textura de agitação estampada. Cada telha de metal simula a aparência de cinco telhas de cedro para uma exposição total de 12" x 24".
  • Disponível em aço de calibre 24
  • Fixadores ocultos
  • Aprovação do produto na Flórida

MATERIAIS
  • O material padrão é 24-Gauge, Galvalume®
  • O material inacabado é Galvalume® revestido com acrílico

PERFIL DO PAINEL

ACESSÓRIOS

Use dois clipes de ancoragem por telha sobre decks sólidos.

Use Starter Strip nos beirais para a primeira linha de telhas para travar. Não sobreponha as juntas.

Use um Ridge Cap Shingle por 8" de cume. Dobre o campo para a inclinação do telhado.

Use um Hip Cap em cada linha de shakes. O produto deve ser instalado linha por linha. Não pode ser instalado após a aplicação da próxima linha de telhas. Dobra de campo para declive. Apenas para aplicações em coberturas.

Use um Mansard Corner Cap em cada linha de shakes. O produto deve ser instalado linha por linha. Não pode ser instalado após a aplicação da próxima linha de telhas. Dobra de campo para declive. Apenas para aplicações de mansarda.

Use uma tampa de canto lateral em cada linha de shakes. O produto deve ser instalado linha por linha. Não pode ser instalado após a aplicação da próxima fileira de telhas. Dobra de campo para inclinação. Apenas para aplicações de parede vertical.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaberridge-rustic_shake
  • Familia de productoMetal Roof Shingles
  • Grupo de produtosMetal Shingles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas