Publicar produtos
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)

    Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso estético BA-UHF-SS em aço inoxidável

    Uma solução de acesso segura é crucial para equilibrar o projeto e a utilidade da construção, especialmente em paredes sem classificação ou áreas com resistência ao fogo limitada. Os painéis de acesso tradicionais podem ser volumosos e pouco atraentes, enquanto uma solução limpa e moderna preserva a funcionalidade e a estética. O BA-UHF-SS prioriza esses aspectos, ajudando você a economizar tempo e dinheiro durante a construção, garantindo a segurança dos componentes essenciais da construção.

    O BA-UHF-SS é um painel de acesso elegante em aço inoxidável com acabamento escovado e bordas chanfradas. Seu design com dobradiça oculta simplifica a instalação, resultando em prazos de conclusão mais rápidos para os empreiteiros e menos interrupções no projeto. O painel oferece opções de trava e trinco, incluindo mecanismos com chave, chave de fenda ou botão de pressão.

    Disponível em aço padrão ou inoxidável, ele pode ser equipado com uma junta para um encaixe adequado, garantindo uma combinação perfeita de estética e funcionalidade.

    Por que você deve usar o BA-UHF-SS?

    • Eleva a aparência do seu espaço: o BA-UHF-SS vai além da funcionalidade. Sua construção em aço inoxidável com bordas chanfradas oferece um design elegante e moderno que se integra perfeitamente às suas paredes. Isso elimina a necessidade de trabalhos adicionais, como aplicar massa corrida ou reboco ao redor da estrutura, economizando tempo e criando uma aparência final impecável.
    • Economiza tempo durante a construção: o BA-UHF-SS possui um design exclusivo de dobradiça oculta que simplifica a instalação. Isso se traduz em prazos de conclusão mais rápidos para os empreiteiros, reduzindo os custos de mão de obra e mantendo o seu projeto no caminho certo.
    • Opções de segurança para tranquilidade: Paredes sem classificação ainda podem abrigar sistemas críticos de construção que exigem proteção. O BA-UHF-SS oferece uma variedade de opções de fechaduras e trincos, incluindo mecanismos com chave, acionados por chave de fenda ou por botão. Isso permite que você escolha o nível certo de segurança para cada ponto de acesso, protegendo painéis elétricos, controles de encanamento ou outros componentes vitais contra acesso não autorizado.
    • Versatilidade para diferentes aplicações: O BA-UHF-SS está disponível em aço padrão e aço inoxidável, atendendo a diversas preferências de design. Além disso, a junta opcional garante um encaixe perfeito e potencial isolamento acústico, dependendo das suas necessidades de instalação.

      Empreiteiros em toda a América do Norte preferem o BA-UHF-SS devido ao seu fácil acesso a instalações elétricas, de HVAC, hidráulicas e outros acessórios dentro de paredes e tetos.

      Não se contente com painéis de acesso puramente funcionais que comprometem a estética do seu espaço. O UHF-SS transcende a utilidade com seu design elegante em aço inoxidável. Esta solução fácil de instalar oferece uma variedade de opções de fechaduras e trincos, garantindo uma aparência elegante e a segurança necessária para os componentes essenciais do edifício.

      Melhores Portas de Acesso
      1-888-575-2417
      BestAccessDoors.com
      Vendas@BestAccessDoors.com

      Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

      Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

      Especificação
      • BA-UHF-SS Specifications:

        • Material: Stainless steel Type #304
        • Door/Frame: Flush to frame with concealed hinge design (applies to both steel and stainless-steel versions)
        • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. 
        • Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
        • Standard Lock/Latch: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
        • Flange: 7/8" concealed flange
        • Frame: 1½" in depth, made of stainless steel
        • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
        • Finish: Stainless steel 304 #4 (brushed finish)
        • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
        • Options: Include various lock/latch options (keyed, hex head, handle-operated, etc.), stainless steel material (defining feature of UHF-SS), and optional neoprene gasket.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaesthetic-access-door-in-stainless-steel-for-drywall
      • Familia de productoUniversal Access Panel
      • Grupo de produtosGeneral Purpose Access Panel
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2020-02-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço revestido a pó
      • Material secundárioAço
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
      • Classificação IFCObjeto
      • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
      • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
      • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
      • Número OmniClass23-17 11 27
      • Título OmniclassAccess Doors