Publicar produtos
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)

    Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)

    Traduzido por Google,

    Escotilha de piso BA-FFD moldada no local 300 lb/pé quadrado

    Você precisa de acesso seguro a superfícies subterrâneas, minimizando a entrada de água, poeira, detritos e elementos? A escotilha de piso BA-FFD moldada no local de 136 kg/m² da Best Access Doors mantém um ambiente de trabalho seguro e uma passagem segura entre os andares, mantendo-os protegidos contra os elementos.

    Esta escotilha de piso de alumínio oferece o mais alto padrão de resistência à corrosão, tornando-a ideal para aplicações onde vapor, umidade e exposição a líquidos são uma preocupação. A estrutura em canal do BA-FFD oferece um sistema de acoplamento de drenagem de 1-½" para minimizar a potencial transmissão de água e outros materiais. O BAC-FFD é adequado para aplicações internas e externas, maximizando sua utilidade e valor.

    Incluímos flanges de ancoragem integrais para que você possa moldar BA-FFD em concreto, além de estruturas de drywall e alvenaria, tornando este modelo um complemento necessário para instalações de tratamento de água, piscinas, centros aquáticos e instalações industriais.

    Dê uma olhada mais de perto no BA-FFD:

    • Segurança aprimorada no local de trabalho: mantenha uma melhor posição e um ambiente de trabalho mais seguro com revestimento elevado e angulado de ¼" em cada folha da porta, com uma maçaneta de alumínio embutida para fácil acesso e uma superfície nivelada.
    • Resistência superior à corrosão: o BA-FFD é feito de alumínio com acabamento fresado e dobradiças de aço inoxidável para que você possa manter total tranquilidade, independentemente da sua aplicação.
    • Acesso Seguro: Equipamos a maçaneta embutida da BA-FFD com um grampo para cadeado, para que você possa restringir o acesso a todos, exceto aos portadores de chaves. As dobradiças de aço inoxidável da BA-FFD também são à prova de violação, para maior segurança.
    • Pronto para carga viva: o BA-FFD possui capacidade de carga viva de até 300 libras por pé quadrado devido à sua construção robusta e reforços estruturais.
    • Design de folha dupla: as portas de folha dupla da BA-FFD são perfeitas para áreas que exigem mais espaço livre para ferramentas, equipamentos, materiais e muito mais.
    • Abertura automática de 90 graus: os braços de sustentação em vinil vermelho da BA-FFD permitem uma abertura fixa de até 90 graus para acesso sem as mãos, com amplo espaço para operar.

    A Best Access Doors incluiu flanges de ancoragem integrais para que você possa moldar BA-FFD em concreto, além de estruturas de alvenaria, tornando este modelo um complemento necessário para instalações de tratamento de água, piscinas, centros aquáticos e instalações industriais.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FFD Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with staple for padlock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Finish: Mill-finished aluminum
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-hatch-cast-in-place-300lbs
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosStandard Floor Hatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors