Publicar produtos
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso embutido BA-RAD-PF com flange de gesso

    Garanta um trabalho do qual você possa se orgulhar com a inclusão do Painel de Acesso Rebaixado BA-RAD-PF com Flange de Gesso em todas as suas superfícies de drywall e alvenaria sem classificação! Entendemos que o tempo é essencial em um trabalho, e o trabalho artesanal nunca pode ser comprometido.

    O BA-RAD-PF é o complemento ideal para drywall ainda não instalado e para estruturas de drywall resistentes ao fogo existentes. O BA-RAD-PF apresenta flanges aparentes e frisadas, que você pode facilmente revestir com gesso para obter o acabamento mais limpo que você já viu.

    Depois de colar todas as juntas da parede, aplique o composto de sua escolha nos flanges para facilitar a adesão à superfície do drywall e obter um acabamento bonito e uniforme. Após a conclusão do processo, apenas a porta do painel ficará visível, dando mais um belo acabamento ao portfólio.

    Por que o BA-RAD-PF é ideal para seu próximo projeto:

    • Flanges de dupla finalidade: a unidade inclui flanges frisadas que reforçam as estruturas de drywall existentes, ao mesmo tempo em que auxiliam no processo de reboco para um acabamento de borda limpo.
      Ultradurável: a construção em aço calibre 16 do BA-RAD-PF atinge o equilíbrio ideal entre resistência e peso, com resistência excepcional ao estresse e uma construção robusta.
    • Anticorrosivo: BA-RAD-PF oferece mais quilometragem com acabamento laminado a frio, proporcionando resistência excepcional à ferrugem com maior longevidade.
    • Adequado para alvenaria e drywall: BA-RAD-PF oferece uma ampla gama de aplicações, adequado para estruturas de alvenaria e drywall de gesso não classificadas.

    O BA-RAD-PF garante acesso sem complicações com uma trava de came sextavada Allen; no entanto, a Best Access Doors oferece uma alternativa de trava de came operada por chave.

    O BA-RAD-PF sai da caixa, pronto para aplicação imediata com um primer em pó branco atóxico e de alta qualidade. Seja para combinar este painel com decoração de casa, escritórios, interiores comerciais ou outros ambientes, o BAC-RAD-PF realça o estilo!

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-RAD-PF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: Exposed plaster bead flanges
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarecessed-access-door-with-plaster-flange-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosRecessed Access Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors