Publicar produtos
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)

    Traduzido por Google,

    BA-RRFD-T1 Alçapão de piso removível embutido de 1" para piso cerâmico

    Cortar pontos de acesso em pisos existentes pode causar rachaduras ou lascas de azulejos. Uma solução bem projetada minimiza o risco de danos ao material do piso ao redor, garantindo a durabilidade de pisos de alta qualidade. A Alçapão Removível BA-RRFD-T1 de 2,5 cm para Piso Cerâmico é uma solução de acesso confiável que resiste a ambientes movimentados, garante funcionalidade a longo prazo e evita substituições ou reparos frequentes.

    O BA-RRFD-T1 é um painel de acesso embutido no piso, projetado para integração perfeita em edifícios comerciais. Projetado para pisos de cerâmica ou concreto, minimizando a interferência visual. Fabricado em alumínio e aço inoxidável, oferece desempenho duradouro e acabamento usinado.

    Os parafusos do painel são posicionados dentro da estrutura para facilitar a instalação. É adequado para aplicações internas e externas, com porta de alumínio reforçado e capacidade de carga útil de 68 kg/m².

    Por que você deve usar o BA-RRFD-T1?

    • Integração perfeita: o design rebaixado permite a integração perfeita com pisos de cerâmica ou concreto. Isso se traduz em um ponto de acesso oculto que não atrapalha o fluxo visual geral do seu espaço comercial, mantendo um visual elegante.
    • Protege o seu investimento em pisos: Ao posicionar estrategicamente os parafusos de fixação dentro da estrutura, o BA-RRFD-T1 minimiza o risco de danos ao seu piso de alta qualidade existente durante a instalação. Isso evita possíveis custos de reparo e garante a longevidade do seu piso.
    • Projetado para tráfego intenso: o BA-RRFD-T1 combina uma estrutura robusta em alumínio com uma dobradiça de aço inoxidável. Isso garante durabilidade prolongada e a capacidade de suportar o desgaste de áreas de alto tráfego em edifícios comerciais.
    • Fácil acesso para manutenção: o BA-RRFD-T1 oferece uma solução prática para acessar instalações subterrâneas ou serviços do edifício sempre que necessário. Isso simplifica a manutenção, a solução de problemas e futuras modificações sem comprometer a estética do seu piso.
    • Adequado para diversas aplicações: projetado para uso interno e externo, o BA-RRFD-T1 oferece uma solução versátil para diversas necessidades de acesso em seu projeto de construção comercial.

    Não deixe que necessidades práticas atrapalhem sua visão de design. A escotilha embutida BA-RRFD-T1 combina funcionalidade e estética. Mantenha um piso impecável em seu espaço comercial com esta solução de acesso discreta. A BA-RRFD-T1 oferece durabilidade incomparável e instalação sem esforço, garantindo fácil acesso aos serviços públicos sob o piso sem comprometer a beleza do seu piso de alta qualidade.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-RRFD-T1 Product Specifications:

      • Door: 1/4" smooth aluminum plate reinforced for 150 lbs/sq.ft. live loads.
      • Frame: 1-1/2" x 1-1/4" aluminum angle with mounting holes
      • Hinge: Stainless steel
      • Design: Recessed one inch for ceramic tile or concrete flooring.
      • Standard Latch: Door panel secured to frame with 1/4" x 1" flat head screws (screws positioned in the frame to prevent floor damage during installation).
      • Finish: Mill finish
      • Applications: Interior and exterior applications require an access point that blends with surrounding floor material.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaremovable-floor-hatch-recessed-for-ceramic-tile-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosRemovable Floor Hatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors