Publicar produtos
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
Safety Ladder Extension (BA-LERH)

    Safety Ladder Extension (BA-LERH)

    Traduzido por Google,

    Extensão de escada de segurança BA-LERH LERH

    Aumente a segurança e a tranquilidade no local de trabalho com a Extensão de Escada de Segurança LERH. Esta extensão minimiza incidentes no local de trabalho, garantindo um ponto de acesso seguro e conveniente aos locais de trabalho em telhados. Ela se conecta facilmente às escotilhas de acesso Best Access Door Roof, travando na cobertura para uma instalação confiável em minutos.

    O revestimento em pó amarelo do BA-LERH garante visibilidade mesmo com pouca luz e mau tempo, enquanto a construção em liga durável resiste à corrosão causada pela exposição aos elementos. A instalação do LERH é fácil com ferramentas básicas, e seu design intuitivo proporciona uma pegada estável e segura para o pessoal. É a solução ideal para uso externo, oferecendo segurança e durabilidade sem a necessidade de manutenção excessiva.

    Por que escolher BA-LERH:

    • Instalações fáceis e seguras: o BA-LERH é instalado facilmente com o mínimo de ferramentas e em minutos com quatro parafusos sextavados.
    • Construção anticorrosiva: a construção em liga metálica altamente durável do BA-LERH o torna excepcionalmente resistente à corrosão causada pela exposição aos elementos.
    • Pegada Segura: O BA-LERH é otimizado para um design altamente ergonômico e fácil de usar, o que torna fácil para o pessoal manter uma pegada segura, estável e protegida.
    • Alta visibilidade: o impressionante amarelo de segurança do BA-LERH é facilmente perceptível e se destaca para rápida identificação em condições de pouca iluminação e mau tempo.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-LERH Specifications:

      • Dimensions: 24" high
      • Hardware: 4 hex head bolts with 4 washers
      • Material: Welded metal alloy with high visibility safety yellow powder coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasafety-ladder-extension
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de produtosRoof Hatch Accessory
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors