Publicar produtos
BETAFENCE BLOKAD Securifor Super 10
Betafence

BETAFENCE BLOKAD Securifor Super 10

Traduzido por Google,

ATIVOS BLOQUEADOS SECURIFOR SUPER 10: Benefícios

- Proteção contra múltiplas ameaças: Combina design anti-escalada, anti-corte e resistente a impactos em uma única solução de perímetro robusta.

- Desempenho de segurança certificado: Testado e certificado de acordo com a norma LPS 1175 Edição 8 (B3) para resistência a arrombamento.

- Resistência ao impacto de veículos projetada: Desenvolvida e testada de acordo com a norma ISO 22343-1 , alcançando uma penetração do veículo inferior a 1 metro .

- Solução com boa relação custo-benefício: Elimina a necessidade de segurança perimetral separada e barreiras de mitigação de veículos hostis (HVM).

- Durável e de baixa manutenção: A construção em aço reforçado e os revestimentos de alto desempenho garantem confiabilidade a longo prazo.

Especificação
  • PANEL:

    • Types: Straight (Standard), Cranked (Angled), Arced (Rolled)
    • Mesh size: 76.2 × 12.7 mm
    • Wire diameter: Horizontal 4 mm | Vertical 10 mm
    • Panel width: 2753 mm
    • Reinforcement: Integrated horizontal bars for rigidity and structural stability
    • Installation: Surface-mounted or partially buried

    POST FENCE:

    • Rectangular posts: 80 × 60 mm
    • Fixation: With cover plate; secured with M8×110 mushroom square neck round head bolts and M8 break-off nuts
    • Black Plastic Post Cap Included On All Posts

    CRASH POST:

    • Round crash posts: Line posts: 180 × 8 mm | Terminal posts: 219 × 8 mm
    • Integration: Engineered for hostile vehicle mitigation in accordance with ISO 22343-1, achieving a vehicle penetration of less than 1 metre. Tested on a total fence length of 16 metres with a system height of 2.4 metres.
    • The post cap is galvanized and welded to the post.

    Connectors:

    • Cable fixture specification to line posts: M18 GRIP BOLTS, M18 U-BOLT, M18 NUT
    • Cable fixture specification to terminal posts: KM22-1860 Cable Anchor Tool

    CABLES AND CONNECTIONS:

    • 3× 22 mm diameter crash steel cable, starting at a height of 850 mm and 150 mm centre to centre

    COLORS:

    • Green RAL 6005, White RAL 9010, Anthracite RAL 7016 and Black RAL 9005. Other colours are available on request.
    • 10 Year Standard or 10 Year Extreme Guarantee
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-blokad-securifor-super-10
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosBLOKAD Securifor Super 10
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África Oceânia