Publicar produtos
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Traduzido por Google,

    Painel de fio duplo 868 em poste quadrado de 3 pol.


      Especificação
      • PANELS
        Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

        Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

        POSTS

        • ASTM A500 Grade B
        • Cross section of post: 3” x 3”
        • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
        • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
        • Length of post:
          • 72” for 4’h system
          • 108” for 6’h system
          • 132” for 8’h system


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicadoubewire868-with-3-square-post
      • Familia de productoMetal Fence Panel
      • Grupo de produtosNylofor 2D Super
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-05-03
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)72
      • Largura (polegadas)99
      • Profundidade (polegadas)12
      Relacionado
      • Material principalAço revestido a pó
      • Material secundárioAço galvanizado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
      • Classificação IFCParede

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      United States