Publicar produtos
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
    HySecurity

    HydraSwing™ - Swing Gate Operator

    Traduzido por Google,

    HydraSwing™ | Operador de portão giratório

    Capacidades máximas em um design hidráulico de baixo perfil, perfeito para portões giratórios ornamentais ou industriais e aplicações com ventos fortes.

      Características:

      Potente: até 15.000 lb/40 pés por folha.

      Suave: partida suave, parada suave.

      Confiável: UPS de reserva com fonte de alimentação CA opcional com HyInverter AC™.

      Programável: programável em campo para atender aos requisitos específicos do local.

      Aplicações: Integração de portas duplas ou sequenciais.

      Solução de problemas: solução fácil de problemas do sistema com log de eventos integrado.

      Seguro: Chassi resistente, componentes de nível industrial.

      Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.


        Especificação
        • Features:

          Powerful: Up to 15,000 lb/40 ft per leaf.

          Gentle: Soft-start, soft-stop. 

          Reliable: UPS backup with optional AC Power Supply w/HyInverter AC™. 

          Programmable: Field programmable to specific site requirements. 

          Applications: Dual or sequenced gate integration. 

          Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

          Secure: Heavy duty chassis, industrial grade components. 

          Made in USA: Designed, tested, and built within USA from globally sourced materials.

          • Swing gate automation
          • Automated swing gates
          • Driveway swing gates
          • Ornamental swing gates
          • Residential swing gates
          • Industrial swing gate openers
          • Commercial swing gate operators
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicahydraswing
        • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
        • Grupo de produtosSecurity Swing Gate
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-01-21
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
        • Classificação IFCElemento de abertura
        • Código ETIMEC001092
        • Nome ETIMSwing gate operator
        • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_09
        • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic swing-door operators
        • Código CSI MasterFormat 201432 31 11
        • Título CSI MasterFormat 2014Gate Operators
        • Número OmniClass23-17 19 11 31
        • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators

        Disponibilidade da região

        América do Norte
        Canada
        United States