Publicar produtos
BETAFENCE TruView Pinnacle
BETAFENCE TruView Pinnacle
    Betafence

    BETAFENCE TruView Pinnacle

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    PAINÉIS

    Os painéis TruView são fabricados utilizando um piquete mecânico interno exclusivo para a construção do trilho.
    Isso elimina o chocalho ou a remoção do piquete encontrado em outros produtos. Este design exclusivo permite que os painéis em rack sigam as mudanças de nível.

    - A largura do painel é de 8 pés
    - A altura do painel existe em 6 pés
    - Estilo Pinnacle : pressione o ponto

      POSTES TUBULARES

      Os painéis TruView são combinados com postes tubulares de aço.

      Dimensão 2" quadrado x 14 ga.

      Cada painel é fixado aos postes com suportes de aço de alta resistência:
      - Suporte em U
      - Suporte geral

      TECNOLOGIA DE REVESTIMENTO E COR

      Nosso produto TruView passa por um processo de aplicação de várias etapas para produzir um acabamento superior de revestimento em pó de poliéster. Isso fornece maior proteção anticorrosiva e resistente aos raios UV para manter sua cerca com ótima aparência nos próximos anos.
      O sistema TruView é apoiado por uma garantia limitada de 20 anos.

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicatruview-pinnacle
        • Familia de productoMetal Fence Panel
        • Grupo de produtosTruview
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2021-08-13
        • Número de edição1
        Ligações
        Relacionado
        • Material principalAço
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego

        Disponibilidade da região

        América do Norte
        United States