Publicar produtos
GUARDIAR Standard Keypad Reader
Betafence

GUARDIAR Standard Keypad Reader

Traduzido por Google,

GUARDIÃO
O Guardiar Global Situational Awareness System é um sistema de gerenciamento de vídeo e controle de acesso.

LEITOR DE TECLADO PADRÃO
GDR-ACS-RDR-STD

> RS485, protocolo Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)
> LEDs vermelho e verde
> Teclado sensível ao toque com luz de fundo azul
> A função Watch Dog garante que o dispositivo esteja livre de paradas
> Beep Buzzer e indicador LED
> Instalação em superfície

EM GERAL
> Dimensão (L × P × A) 87 mm × 13 mm × 136 mm (3,4" x 0,5" x 5,4")
> Teclado - 12 Teclas (0-9,*,#)
> Teclado sensível ao toque - Luz de fundo azul
> Sinal sonoro - Campainha
> Temperatura de operação - -30°C a +60°C
> Umidade de Trabalho - ≤95%
> Peso - 0,25 KG (0,5 lb)
> Ambiente de Trabalho - Interno



Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardiar-standard-keypad-reader
  • Familia de productoGSAS
  • Grupo de produtosIndoor Card Reader
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles