Publicar produtos
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    Traduzido por Google,

    O parkline BG-FILCOTEN é o sistema de drenagem monolítico para garagens de estacionamento com perfil de pente silencioso e construção de nervuras otimizada para drenagem. Os sistemas de drenagem são uma necessidade em estacionamentos e precisam lidar com uma série de desafios. Desafios que não são totalmente atendidos pelos sistemas tradicionais de calhas retangulares. FILCOTEN® parkline é outra história: nosso sistema mostra que o HPC, um concreto mineral moderno de alto desempenho combinado com uma estrutura sofisticada, é a solução certa para qualquer desafio.

    Especificação
    • Application areas: Rail station  platform  parking deck  parking garage  multi-storey car park  underground car park

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafilcoten_parkline-NW150
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)11.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África