Publicar produtos
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Traduzido por Google,

O versátil alto-falante de teto embutido de design bidirecional Desono CM20DTS de 4,25” produz um som dinâmico e quente ideal para música de fundo de alta qualidade e reprodução de voz. A lata traseira com apenas 83,5 mm (3,287”) de profundidade embutida é provavelmente a mais rasa de seu tipo. A qualidade de som incomparável e o desempenho de som controlado o tornam adequado para qualquer tipo de estrutura de teto. O CM20DTS possui um seletor rotativo de alimentação de 70/100 volts na frente e oferece conectividade de 16 ohms. A grade de borda fina com ímãs de fixação de grade de neodímio integrados combinará este alto-falante de alto nível em qualquer ambiente de design.

Especificação
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacm20dts_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers