O alto-falante embutido bidirecional CM20T pode ser usado como um alto-falante de 16 ohms ou 100 volts. No uso de 16 ohms, você pode conectar até 4 alto-falantes em paralelo em cada canal de um amplificador padrão de 4 ohms. Para uso em 100 volts, o CM20T é equipado com um transformador de alta qualidade de 20 watts e 100 volts com várias tomadas de energia (20 – 10 – 5 – 2,5 watts). Portanto, pode ser usado em projetos com pé-direito alto ou locais com ruído de fundo onde é necessário um pouco mais de potência.
O alto-falante possui um woofer de polipropileno reforçado de 6,5” o que resulta em uma distorção muito baixa. Para completar o som, um tweeter de 1” foi integrado. Isso torna o CM20T muito adequado para a distribuição de chamadas de microfone e música de fundo.
A carcaça é feita de ABS de alta qualidade. O woofer é feito de polipropileno reforçado, o que o torna à prova de umidade. A grade de alumínio torna o CM20T à prova de umidade e ideal para ser usado em banheiros, cozinhas... O alto-falante é fácil de instalar, devido ao seu sistema de montagem simples e rápido com apenas 3 parafusos. Esses parafusos ficam escondidos atrás da grade do alto-falante, o que confere ao alto-falante um design moderno e marcante.
Este alto-falante agora está atualizado com um novo conector Quick Fix e adesivo de derivação do transformador para uma instalação ainda mais rápida e fácil.
Versátil para quase todos os mercados em todo o mundo devido à adição da conexão de 70/100 volts, a série CM continuará sendo a escolha padrão do instalador no mercado de instalações fixas.
Os alto-falantes CM20T podem ser pintados em qualquer cor.