Publicar produtos
CM4 4" Dual Cone Loudspeaker with Back Can
CM4 4" Dual Cone Loudspeaker with Back Can
    Biamp

    CM4 4" Dual Cone Loudspeaker with Back Can

    Traduzido por Google,

    O CM4 é um pequeno alto-falante de montagem no teto de baixa impedância de 4”. É tão elegante e discreto que se adapta a qualquer estilo ou decoração interior, privada ou pública. Este alto-falante é pequeno, mas oferece boa qualidade musical e de fala.

    A parte traseira de metal acústico pode melhorar a resposta do som e protege contra a queda de detritos. Esse design torna o alto-falante CM4 ideal para uso em tetos de metal ou placas perfuradas. Esses tetos permitem que o ar deslocado pelo cone do alto-falante escape, resultando em um som sem 'corpo'. A lata traseira do CM4 evita isso e garante um som completo e rico. Graças aos fortes grampos de mola, o CM4 pode ser usado em materiais de teto muito finos. Possui apenas 100 mm de profundidade de montagem, o que garante sua utilização em uma ampla variedade de aplicações.

    O CM4 pode ser usado com no máximo 4 alto-falantes em paralelo em um canal de amplificador de 4 ohms. Em situações em que você deseja dar mais força à música, você pode usar o CM4 em combinação com um subwoofer de montagem no teto CMSUB8 ou subwoofer de gabinete SUBLIME.

    Os alto-falantes CM4 podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cm4, 4', 4 inch, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, back can, music, speech, interior, decoration, private, public, perforated, ceiling, tile, thin ceiling, background, black, white, paint, low impedance, ceiling mount,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm4_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers