Publicar produtos
IP8-1152 High Power 15-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1152 High Power 15-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os alto-falantes Point Source 800 da SÉRIE I oferecem desempenho acústico exemplar, flexibilidade modular e estética elegante para locais de apresentação modernos. Projetado para oferecer suporte aos objetivos dos integradores e consultores de sistemas, acústica e mecanicamente, o I SERIES inclui uma ampla variedade de padrões de cobertura rotativos e ajustáveis e uma seleção abrangente de sistemas de suportes modulares que aceleram o projeto e o comissionamento do sistema.

Suspensões lineares otimizadas por FEA, motores de neodímio de alto fluxo e anéis de demodulação integrados garantem controle preciso e distorção muito baixa em altos níveis de SPL. O driver LF de longa excursão personalizado oferece resposta de graves profundos e médios balanceados nas aplicações mais exigentes. O diafragma não metálico do driver de compressão HF oferece qualidade de som natural e transparente que reproduz com precisão e complementa qualquer fonte.

O guia de ondas HF rotativo de 13 polegadas (330 mm) fornece cobertura bem definida e uma resposta suave fora do eixo que melhora a capacidade de disposição. Os crossovers com vozes individuais produzem transições de correspondência de largura de feixe adequadas e assinaturas sonoras idênticas, permitindo que os padrões de corneta sejam mixados em toda a instalação. Além disso, os modos de operação de amplificador único ou biamp selecionáveis pelo usuário expandem a flexibilidade de aplicação.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: high power 15-inch two-way installation loudspeaker, ip8-1152, ip81152, ip8 1152, ip8, 1152, loudspeaker, loud speaker, high power, two-way installation, two way installation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaip8-1152_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers