Publicar produtos
Desono™ COLW101 Two-Way 10 x 3.3" Column Loudspeaker
Desono™ COLW101 Two-Way 10 x 3.3" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLW101 Two-Way 10 x 3.3" Column Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O COLW101 oferece excelente diretividade de áudio para música e fala. Graças ao design elegante, este alto-falante é ideal para uso interno e externo: de campos esportivos a edifícios públicos ou áreas recreativas, salas de reuniões ou instalações educacionais.

    Esses alto-falantes de coluna oferecem a combinação perfeita de aparência e qualidade acústica. O COLW101 tem 10 x 3,3' woofers e 1 x 1' tweeter. Um suporte de parede padrão e ferramentas de instalação estão incluídos.

    Os alto-falantes COLW101 podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: colw101, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 10 x 2' woofers, 10x3, 3' woofer, column speaker, sound reproduction, sound, music, speech, inddor, outdoor, fields, sports field, recreational areas, educational facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolw101_desono-column
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Column
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers