Publicar produtos
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

Traduzido por Google,

O DS1398 contém alto-falantes duplos, opostos horizontalmente, que produzem dispersão de som uniforme, ideal para cavidades reverberantes no piso ou forros rasos. Uma ponte de montagem opcional está disponível para uso em forros de teto onde os alto-falantes convencionais de mascaramento de som não são aplicáveis (especificar DSSSB-4).

Especificação
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads1398_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Loudspeakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers