Publicar produtos
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
    Biamp

    PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source

    Traduzido por Google,

    O PC1000RMKII é um reprodutor de música CD/USB/cartão SD multifonte profissional, equipado com saídas analógicas balanceadas e não balanceadas, saídas digitais coaxiais e ópticas e uma porta RS232 para uso em sistemas integrados.

    O nível máximo de saída analógica pode ser predefinido na parte traseira do PC1000RMKII para corresponder ao nível de saída de outras fontes de áudio, como sintonizadores e outros reprodutores de mídia.

    A unidade possui um interruptor de modo de operação na parte traseira para escolher entre Auto Play e Cue. Quando o PC1000RMKII está no modo Auto Play, a unidade sempre começa a tocar automaticamente quando é ligada. No modo Cue, a unidade aguardará um comando de reprodução após ser ligada ou quando estiver no modo de parada ou pausa. Esta função permite que uma faixa seja selecionada sem começar a tocar automaticamente

    Há slots para USB e cartão SD na frente e atrás da unidade (para evitar que as pessoas tirem o cartão de memória ou o cartão SD). O número total de faixas é enorme, pois você pode conectar dispositivos com até 9.999 faixas. A fonte padrão é o CD, mas quando nenhum CD estiver presente, a unidade buscará automaticamente a mídia nos slots SD e USB.

    O PC1000RMKII pode ser controlado pelos botões do painel frontal, controle remoto infravermelho (incluído) ou comandos RS232. Uma lista com os possíveis comandos RS232 está incluída no manual.

    Especificação
    • Keywords: pc1000rmkii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapc1000rmkii_commercial-audio-music-source
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Music Sources
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio