Publicar produtos
E-VOL120 100 Volt, 120 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOL120 100 Volt, 120 Watts Euro Volume Control, White

Traduzido por Google,

O E-VOL120 é um controle de volume de 100 volts que pode suportar até 120 watts de potência. É muito versátil graças à atenuação passo a passo em 11 passos + posição zero. O E-VOL 120 foi projetado para lidar com sinais prioritários de 24V. Isso significa que você sempre pode emitir um anúncio, mesmo em zonas onde o controle de volume local está na posição 'OFF'!

Se o seu amplificador tiver uma saída prioritária de 24 V, ele enviará um sinal de 24 V quando você apertar o botão de fala no microfone. O sinal de 24 V fechará um relé no controle de volume E-VOL120 e o sinal passará, mesmo quando o controle de volume estiver na posição 'OFF'. Isso pode ser muito útil para mensagens de emergência ou evacuação. O E-VOL120 é construído em um chassi universal que pode ser facilmente integrado com Gira, Jung e Euro.

Especificação
  • Keywords: e-vol120, e-vol120, euro volume control, euro volume, vol120, 100 volt, 120 watt, volume control, vol120, volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicae-vol120_commercial-audio-control-interface
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosCommercial Audio Control Interfaces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles