Publicar produtos
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
    Biamp

    EasyConnect MPX 250 EXT 30

    Traduzido por Google,

    O EasyConnect MPX 250 EXT 30 amplia o alcance do EasyConnect MPX 250, oferecendo uma solução simples e profissional para conectar mesas de sala a monitores de parede e periféricos de áudio e vídeo. Projetado para instalações organizadas e desempenho confiável, ele garante que todos os recursos do EasyConnect — desde o fornecimento de energia até o roteamento do sinal de áudio e vídeo — funcionem perfeitamente da mesa ao monitor.

    Utilizando um único cabo profissional de 9 metros (30 pés), o MPX 250 EXT 30 elimina a necessidade de múltiplas extensões de cabo, reduzindo a desordem e simplificando a instalação. A construção do cabo, reforçada com Kevlar e pronta para instalação em conduítes, proporciona durabilidade excepcional e conformidade com os padrões de instalação profissional, tornando-o ideal para ambientes permanentes de salas de conferência.

    Uma caixa receptora compacta é instalada discretamente atrás do monitor, fornecendo sinal e alimentação completos, mantendo a mesma funcionalidade e experiência do usuário de uma conexão direta com o MPX 250. Seja para salas de UC fixas ou configurações flexíveis BYOM (Bring Your Own Device), o MPX 250 EXT 30 mantém as instalações organizadas, confiáveis ​​e consistentes em todos os casos de uso.

    Com garantia de 3 anos, o EasyConnect MPX 250 EXT 30 oferece uma solução de extensão de nível profissional que garante que conectividade, energia e desempenho cheguem exatamente onde são necessários — com um único cabo.

    Amplie a conexão do seu MPX 250 até a parede de exibição com um único cabo de nível profissional, mantendo total funcionalidade, alimentação e desempenho em toda a sala.

    Principais características

    MPX 250 EXT

    • Simplifique a integração da sala – estende todos os recursos do MPX 250 para monitores montados na parede e periféricos conectados.
    • Instalação simplificada – encaminha todos os dados, energia e sinais de áudio e vídeo através de um único cabo, da mesa de reuniões até o monitor.
    • Economize espaço atrás da tela – a caixa receptora compacta é instalada discretamente, proporcionando uma aparência limpa e profissional.
    • Garanta um desempenho confiável em longas distâncias – o cabo de 9 metros reforçado com Kevlar e pronto para instalação em conduítes oferece durabilidade e integridade de sinal.
    • Mantém a funcionalidade completa do sistema – suporta a transmissão de todos os recursos para uma operação perfeita em todo o ecossistema EasyConnect.
    • Invista com confiança – o EasyConnect MPX 250 EXT 30 tem garantia abrangente de 3 anos.
    Especificação
    • GENERAL
      Weight0.84 lbs (380g)
      MountingBehind-display brackets included
      Kit ContentsMPX 250 EXT: Wall-side unit, power adapter, mounting brackets.
      MPX 250 Link 10: 30ft active optical cable, attachable electronics.
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range5°-40°C
      HumidityUp to 90% RH
      POWER
      Power60W standard (12V/5A)
      200W optional (20V/10A)
      Max. Power DeliveryUp to 100W
      DATA
      Max. Data RateUSB Support:
      USB 2.0 HS (480 Mbps)
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

      Video Support: 2-lane DisplayPort 1.4
      (HBR3, 2 × 8.1 Gbps)
      Connector TypeUSB-C Active Optical Cable, Uni-directional
      USB-C Input Port: USB 3.2 Gen 2, up to 10 Gbps, DP Alt Mode 1.4, up to 100W
      USB-C Extension Port: DP Alt Mode 1.4, up to 32 Gbps, USB 3.2 Gen 2
      USB-C Dual Role: Port USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, device or host mode
      USB-A Ports: 2 x USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, 5V / 0.9A
      HDMI Output: HDMI 2.1, 8K @ 60Hz, up to 32 Gbps video
      Ethernet: RJ45, 100/1000 Mbps, shared via USB-C
      USB SpecificationUSB 3.2 Gen 2
      USB StandardUSB 3.2 Gen 2
      HDMI Version2.1
      SIGNAL
      Display Port2-lane DisplayPort 1.4
      HDMI2-lane DisplayPort 1.4 (HBR3, 2 × 8.1 Gbps)
      NETWORK
      Network Connection(s)RJ45
      Port Speed100/1000 Mbps (shared via USB-C)
      VIDEO
      Physical InterfacesHDMI 2.1
      Video8K @ 60Hz, up to 32 Gbps video
      COMPLIANCE
      ComplianceCE marked
      RoHS compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasyconnect-mpx-250-ext-30
    • Familia de productoConnection Ports
    • Grupo de produtosEasyConnect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede