Publicar produtos
H20-G Compact Compression Driver Horn
Biamp

H20-G Compact Compression Driver Horn

Traduzido por Google,

O H20 é um poderoso alto-falante de corneta industrial à prova de intempéries com driver de compressão. Oferece alta pressão sonora, o que torna este alto-falante ideal para fala e reprodução de sinais de alarme em ambientes ruidosos. O H20 é ideal para uso externo e de longa distância.

Os suportes de aço inoxidável e os parafusos sem ferrugem tornam esta buzina adequada para uso interno e externo. O suporte também permite girar o alto-falante em uma faixa de mais de 180 graus. Como este alto-falante de corneta é construído em ABS de alto impacto, ele pode suportar até os elementos mais severos.

O alto-falante H20 é equipado com um transformador de 100 volts de alta qualidade com várias tomadas de energia e também pode ser usado em sistemas de 8 ohms. Nossa tecnologia evita qualquer sobrecarga do seu amplificador controlando a impedância com o exclusivo dispositivo de proteção IMC interno.

Especificação
  • Keywords: h20-g, h20g, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers