Publicar produtos
USB 200 USB Switch
USB 200 USB Switch
    Biamp

    USB 200 USB Switch

    Traduzido por Google,
    O Biamp USB 200 adiciona flexibilidade BYOD para salas de videoconferência dedicadas. Suportando USB 2.0 e 3.0, o USB 200 permite a troca fácil de um dispositivo entre dois computadores host. É equipado com comutação automática de prioridade quando um segundo computador é conectado (BYOD) ou a fonte pode ser alterada manualmente por meio de um sistema de controle externo. Um atraso de dois segundos na chave liga/desliga ao alternar entre computadores garante uma reconexão estável e confiável do dispositivo. Um extensor USB integrado permite o uso de comprimentos de cabo USB 3.0 de até 10 pés (3m) e comprimentos de cabo USB 2.0 de até 17 pés (5m) em ambos os lados do switch para maior flexibilidade na colocação do dispositivo. O USB 200 é um excelente complemento para qualquer espaço de reunião para maior flexibilidade de apresentação.
    Especificação
      • Allows easy switching between an in-room computerand a laptop
      • Supports both USB 2.0 and USB 3.0
      • Configurable automatic priority switching when second computer is connected
      • Manual switching via third party control systemsupported
      • Power switch delay cuts power for 2 seconds whenswitching between computers
      • Built-in USB extender extends USB 2.0 cable lengthsto up to 17 feet (5m) and USB 3.0 cable lengths up to 10 feet (3m) on each side of the switch
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: usb switch

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicausb-200_usb-switch
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosUSB Switch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio