Publicar produtos
Impera™ Tango Controller
Impera™ Tango Controller
    Biamp

    Impera™ Tango Controller

    Traduzido por Google,

    O Impera Tango serve como um controlador para os controles do teclado Biamp e painéis de toque, proporcionando fácil controle de todas as funções da sala. O Tango está equipado com três interfaces RS-232 bidirecionais para enviar comandos para dispositivos AV com funcionalidade de feedback. Além disso, é equipado com 2 interfaces RS-232 unidirecionais para enviar comandos para dispositivos AV usando comunicação serial ou infravermelho. 8 GPIO estão disponíveis para controle de relés, interruptores e sensores. O Impera Tango é um sistema de controle AV versátil para salas de conferência médias e grandes.

    Os controladores do painel de toque Impera são configurados através do nosso software Project Designer .

    Especificação
      • Programmed via Project Designer software
      • 3 bi-directional RS-232 ports or 6 IR ports
      • 2 uni-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 4 built-in assignable relays
      • 8 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W)
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: touch panel control, controller, impera

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaimpera-tango_touch-panel-controller
    • Familia de productoImpera
    • Grupo de produtosTouch Panel Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação