Publicar produtos
MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector
Biamp

MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector

Traduzido por Google,

O MPBD20 é um projetor de som bidirecional de 100 volts com design exclusivo. Está equipado com dois altifalantes de gama completa de 5,25” resistentes à humidade. Com dois alto-falantes apontando em direções opostas, são necessários menos alto-falantes. Isso economiza dinheiro no produto, na potência do amplificador e no tempo de instalação. O MPBD20 é ideal para ser usado em corredores, ruas comerciais ou estacionamentos.

O MPBD20 possui classificação IP64, o que o torna totalmente à prova de intempéries. A carcaça é feita de plástico ABS e todas as partes metálicas são de aço inoxidável ou alumínio: uma garantia absoluta contra ferrugem.

O suporte de posicionamento múltiplo facilita a montagem no teto, na parede ou em um canto. As braçadeiras de cabo de encaixe rápido permitem uma instalação fácil. Os alto-falantes MPBD20 podem ser pintados em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: apart, projector, horn, mpbd20-g, mpbd20g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, bi-directional, bidirectional, mpbd20,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicampbd20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers