OVO5T é um alto-falante de gabinete bidirecional de 100 volts ou de baixa impedância que pode ser usado para música de fundo e fins de paginação, tanto em ambientes internos quanto externos (cobertos). Este alto-falante produz 80 watts a 16 ohms ou, quando usado em 100 volts, você pode selecionar 30 – 15 – 6 – 3 watts com uma chave de seleção facilmente acessível na parte traseira.
Instale quantos alto-falantes desejar em projetos de grande superfície, como prédios de empresas, centros de bairro, aplicações comerciais - graças ao design novo e jovem, este alto-falante se encaixa em qualquer área, independentemente de sua decoração ou estilo de interior.
A robusta carcaça de plástico ABS garante anos de diversão musical sem problemas. O OVO5T tem um woofer de cone de papel de 5,25” e um tweeter de cúpula de seda de 1”.
O OVO5T pode ser montado com o suporte de parede incluído, enquanto os grampos de cabo Quick-Fit garantem uma montagem rápida e fácil em uma ampla gama de posicionamentos. O alto-falante também pode ser colocado independente em uma prateleira ou mesa. Este alto-falante pode ser pintado em qualquer cor de sua escolha.