Publicar produtos
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante pendente bidirecional P30DT de 4,25' traz dispersão excepcional para áreas com tetos abertos, enquanto oferece fala clara e pureza musical. Disponível em preto ou branco, o P30DT é adequado para uma ampla gama de aplicações de áudio de fundo e primeiro plano.

    Os fixadores de cabo Gripple, o conector Euroblock e o comutador de derivação de 70 V/100 V podem ser ocultados após a instalação pela tampa de design inovador. A estética atraente e a facilidade de instalação tornam este produto um padrão da indústria.

    Especificação
    • Keywords: desono, p30dt-bl, p30dt-w, p30dt, pendant loudspeaker, open ceiling, loudspeaker, speaker, open area, speech, music, audio, sound, two-way, twoway, 2 way, two way, apart, pendant, background, retail, pendant, loud speaker, speaker,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap30dt_desono-pendant
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Pendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers