O PCR3000RMKIII é um reprodutor de música CD/USB/cartão SD multifonte profissional com RDS FM integrado e sintonizador DAB+. Além disso, a unidade agora também possui um receptor Bluetooth interno que pode ser conectado a qualquer fonte de música, smartphone ou computador equipado com uma conexão Bluetooth. Além disso, o PCR3000RMKIII é equipado com várias saídas analógicas independentes, saída digital coaxial e óptica para o CD/USB/SD player e uma porta RS232 para uso com sistemas de controle integrados.
Há um slot USB e cartão SD na frente e outra entrada USB na parte traseira da unidade (para evitar que as pessoas tirem o cartão de memória). A unidade possui um interruptor de modo de operação na parte traseira para escolher entre Auto Play e Cue. Quando o PCR3000RMKIII estiver no modo Auto Play, a unidade sempre começará a tocar automaticamente quando for ligada. No modo Cue, a unidade sempre aguardará um comando de reprodução depois que a energia for restaurada ou outra faixa for selecionada.
O nível de ganho da saída analógica pode ser ajustado na parte traseira para corresponder ao nível de saída de outras fontes de áudio. Além disso, há uma saída combinada disponível. Esta saída reproduzirá a música do reprodutor de CD/USB/SD por padrão. Quando não houver mídia sendo reproduzida no CD/USB/SD player, a saída mudará automaticamente para a saída do sintonizador (FM ou DAB+) após alguns segundos, desde que o sintonizador não esteja no modo de espera.
O PCR3000RMKIII pode ser controlado pelos controles do painel frontal, o controle remoto infravermelho incluído ou os comandos RS232.