Publicar produtos
R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage
Biamp

R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage

Traduzido por Google,

O poderoso sistema R2-EN de três vias com certificação EN54-24 apresenta excepcional controle de padrão e projeção vocal, proporcionando sensibilidade e níveis de saída muito altos. O driver de compressão de médio porte M200 da Community e a buzina de médio porte profunda e de baixa taxa de alargamento produzem a lendária projeção vocal de longa distância com clareza vocal e distorção extremamente baixa. O controle de diretividade de ampla largura de banda o torna a escolha ideal para controlar ambientes acústicos difíceis ou obter cobertura precisa em longas distâncias. O R2-EN está disponível em três padrões de cobertura simétricos e dois assimétricos.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC404D é recomendada para este produto. Modelos ALC de maior potência também podem ser usados ​​com segurança.

Especificação
  • Keywords: r2-en, r2en, en, r2, r2 en, en54-24, en54-24 certified

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar2-en_community-en54-24
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers