Publicar produtos
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
    Biamp

    Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device

    Traduzido por Google,
    O GPIO-1 fornece 16 entradas e saídas de uso geral para controlar vários aspectos de um sistema Vocia. O GPIO-1 é um dispositivo monitorado e pode ser usado com um LSI-16e em aplicações de segurança de vida onde são necessárias mais entradas ou saídas lógicas. O GPIO-1 possui alimentação dupla de portas PoE Ethernet e alimentação alternativa de entradas duplas de 24 Vcc. No caso de perda de energia, a troca entre as fontes de energia fornecerá operação ininterrupta.
    Especificação
      • 16 general purpose logic inputs and outputs
      • Device monitoring
      • Able to be used to directly interface with fire alarm and emergency equipment
      • PoE capable with alternate powering from auxiliary 24V DC supply (dual inputs)
      • Software-configurable
      • Control over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia gpio-1, vocia gpio1, vocia gpio 1, gpio-1, gpio 1, gpio1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-gpio-1_controller
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosControllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede