Publicar produtos
Voltera D 2400.4M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4M Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.4M Amplified Loudspeaker Controllers

    Traduzido por Google,

    Controlador de DSP de áudio e alto-falante amplificado - 4 canais compartilhando 2400 W com Dante e AVB.

    SÉRIE VOLTERA DM - Anteriormente indisponíveis neste segmento, os controladores de alto-falantes amplificados em rede Voltera DM apresentam o desempenho total de um Processador de Sinal Digital (DSP) Tesira autônomo, integrado ao chassi de 1 RU, fornecendo a capacidade de hospedar, selecionar, configurar e ajustar um sistema completo baseado em Tesira.

    Configuráveis ​​por meio do software Tesira ou VenueTune, os controladores de alto-falantes amplificados Voltera DM combinam perfeitamente amplificação e processamento em uma única solução de rede econômica, ideal para locais de pequeno e médio porte, como hotéis, restaurantes, varejistas e locais de culto.

    Principais características

    • NOVO: A biblioteca de alto-falantes ALAMOS configura automaticamente os perfis Tesira para centenas de alto-falantes Cambridge, Desono e Commercial Audio
    • Compacto e potente — até 8 canais (Série D) ou 4 canais (Série DM) em apenas um RU
    • Compatível com protocolos de rede AVB, Dante e AES67
    • Equalização precisa de cosseno elevado abaixo de 160 Hz
    • Equalizador de cosseno elevado controlado por grupo, tornando-o atraente para sistemas grandes
    • Interface de mídia redundante
    • Compartilhamento de energia de até +100% por canal
    • Lo-Z ou Hi-Z por canal para suportar sistemas híbridos
    • Capacidade de saída de alta tensão de pico
    • Garantia de 5 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavoltera-d-2400-4m-amplified-loudspeaker-controllers
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de produtosVoltera D M Amplified Loudspeaker Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio