Publicar produtos
W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

O driver LF de 8” e o cone MF/LF de 8” com seu driver de compressão HF montado em corneta coaxial fornecem um padrão de dispersão cônico controlado de 85 graus. O W2-228 é ideal para aplicações de curto alcance onde são necessárias reprodução de alcance total e alta resistência a intempéries, fornecendo um sistema musical sem concessões em um pacote compacto. Ele pode ser montado nas orientações horizontal ou vertical sem afetar o padrão de cobertura.

O gabinete e o painel frontal do alto-falante estruturalmente fortes e a grade Weather-Stop™ de três camadas oferecem resistência e durabilidade às intempéries. Todo o hardware exposto é de aço inoxidável ou alumínio revestido a pó. Está incluída uma forquilha de montagem revestida a pó de aço inoxidável.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: compact premium performance three-way, w2-228, w2228, w2 228, w2, 228, three-way, premium loudspeaker, premium loud speaker, premium loudspeaker

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw2-228_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers