Publicar produtos
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class D400

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Canal de concreto (concreto C35/45 com aditivo de fibra de polipropileno) reforçado com barra nervurada ø8mm, bordas com ângulo de aço de 25mm, sem queda interna, grade de ferro dúctil 2x 0,5m, classe de carga D400

    Especificação
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC-V150-D400
    • Familia de productoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupo de produtosV150
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa