Publicar produtos
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Canal de concreto (concreto C35/45 com aditivo de fibra de polipropileno) reforçado com barra nervurada ø8mm, bordas com ângulo de aço de 25mm, sem queda interna, grade de ferro dúctil 2x 0,5m, classe de carga D400

    Especificação
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC-V200-D400
    • Familia de productoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupo de produtosV200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa