Publicar produtos
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 de 5 estrelas4.5(32 avaliações)
Traduzido por Google,

Dreno de descarga com corpo em aço inoxidável tipo 304 (CF8) e grelha oblíqua em alumínio fundido e colar de fixação em duas peças.

Características:

  • Resistente à corrosão
  • Opção de tampo protegido contra vandalismo disponível

Palavras-chave: drenos de escoamento de telhado, drenos de escoamento de aba rebaixada, drenos de telhado comerciais

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1717
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains