Publicar produtos
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    4.5 de 5 estrelas4.5(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Controle com controle remoto premium incluído, aplicativo móvel gratuito ou com controle de voz por meio do Amazon Alexa e do Google Assistant.
    • Otimize o conforto e a economia de energia conectando-se ao termostato inteligente ecobee para ajustar automaticamente o ventilador.
    • Sensores de temperatura, umidade e movimento integrados (Tecnologia SenseME).
    • ENERGY STAR Mais Eficiente 2019.
    • Recomendado para espaços internos de até 20 pés por 20 pés com tetos planos de 8 pés a 9,5 pés de altura.

    Como destaque na Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidencialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    Especificação
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBig-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de produtosIndoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans