Publicar produtos
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Traduzido por Google,
    • Fornece resfriamento na mesma área que 51 ventiladores de teto padrão por uma fração do custo.
    • Perfeito para espaços internos de até 60 x 60 pés e tetos de 14 a 25 pés.
    • O controlador de velocidade variável oferece fluxo de ar totalmente ajustável.
    • O motor de acionamento direto sem engrenagem é silencioso (< 35 dba) e energeticamente eficiente.
    • Economia de energia durante todo o ano, efeito de resfriamento de até 10 graus em clima quente e redução de até 30% no consumo de energia de aquecimento em clima frio.

    Como destaque na Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #TetoFan

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: 3600
      Item Weight: 79 pounds
      Product Dimensions: 144 x 144 x 44 inches
      Item model number: 3600
      Size: 12-ft
      Color: Silver/Yellow
      Style: Industrial / Commercial
      Material: Aluminum
      Shape: Round
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: N/A
      Plug Profile: Universal Mount
      Certification: Conforms to UL STD 507, Certified to CSA STD C22.2 No. 113
      Special Features: Variable Speed
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Upper Mount, Upper Mounting Brace, Wall Controller, Fire Relay, Cover Plate, 20-ft Power Supply Cable, 50-ft CAT-5 Cable, 5-ft Controller Input Cable, Lower Cover, Mounting Bracket, Extension Tube Hardware, Main Fan Unit Hardware,Airfoil Hardware
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Warranty Description: 1 year manufacturer warranty.
      Assembled Diameter: 144 inches

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBig-Ass-Fans-12-Ft-6-Silver-Blades-Ceiling-Fan
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de produtosIndoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans