Publicar produtos
Metal panel WAVE rounded
Metal panel WAVE rounded
Metal panel WAVE rounded

    Metal panel WAVE rounded

    Traduzido por Google,

    Moderno e sem frescuras. Uma onda equilibrada para todos os gostos. Um padrão com ondas que parecem elevadas ou rebaixadas, dependendo da incidência da luz, criando muita variação no ângulo de visão.

    Especificação
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3000mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1500mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametal-panel-wave-rounded
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de produtosmetal panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa