Publicar produtos
ALFA 2.0
ALFA 2.0
ALFA 2.0
    BP2

    ALFA 2.0

    Traduzido por Google,

    ALFA 2.0 tem tudo a ver com harmonia. O corte em forma de onda (corte 3D) oculta efetivamente a junta entre as chapas e o design leve de dois módulos facilita a instalação e o transporte.

    O produto é coberto por uma garantia do fabricante de até 40 anos.

    Especificação
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 53/58 mm
      Height of forming: 30/35 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalfa-20
    • Familia de productoROOF PANEL
    • Grupo de produtosROOF PANEL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)1183
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia