Publicar produtos
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    Traduzido por Google,

    FIT Modular Roof Panel é o mais novo produto da oferta da marca BP2.eu. Embora use soluções modernas, é um aceno para a história. Sua aparência lembra os telhados clássicos de muitos anos atrás em que as folhas, como os painéis FIT , eram conectadas verticalmente e alternadamente, dando um efeito visual único. costura tradicionalmente dobrada.

    Especificação

    • TECHNICAL DATA

      NAMINGFIT SFIT L
      HEIGHT2222
      EFFECTIVE WIDTH527527
      TOTAL WIDTH558558
      SHEET THICKNESS0,50,5
      SHEET LENGTH10802040
      TAB LENGTH WHEN SPLITTING A SHEET3030


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafit
    • Familia de productoPANEL SERIES
    • Grupo de produtosPANEL SERIES
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)558
    • Profundidade (mm)0.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia