Publicar produtos
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    Traduzido por Google,

    SOLROOF é um sistema inovador que foi criado em resposta à crescente demanda por energia limpa. É o único sistema fotovoltaico completo do mercado totalmente integrado à cobertura metálica.

    Especificação
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafit-volt
    • Familia de productoSOLROOF
    • Grupo de produtosSOLROOF
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2040
    • Largura (mm)558
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia