Publicar produtos
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    Traduzido por Google,

    GAMMA é um ladrilho clássico de forma semelhante aos ladrilhos cerâmicos, graças ao qual é perfeito para a construção tradicional. GAMMA é oferecido em folhas específicas do projeto.

    O produto é coberto por uma garantia do fabricante de até 40 anos.

    Especificação
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagamma
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de produtosCLASSIC SERIES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1212
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia