Publicar produtos
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    Traduzido por Google,

    GAMMA 2.0 é uma telha compacta, cuja forma é baseada em telhas cerâmicas clássicas. Combina um design universal com soluções que facilitam a instalação. A forma de dois módulos também é econômica, pois garante a redução de resíduos.

    O produto é coberto por uma garantia do fabricante de até 40 anos.

    Especificação
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagamma-20
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de produtosCOMPACT SERIES
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)1212
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia